Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit STMicroelectronics STE12PS
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
3,3 V | 12 V , 0,1 A | 1,2 W | 330 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
DA2420-ALD | 330 | 297 | 0,408 | 5,920 | 6,0 | 1 : 2 | 500 |
DA2421-ALD | 330 | 297 | 0,459 | 14,150 | 4,8 | 1 : 3 | 500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 32 | 4 | 2 | 11,9 | 0,4 |