DA2383-AL

DA2383-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,49
175 $2,14
700 $1,86
1400 $1,45
2800 $1,25
5000 $1,13

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5071

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec Aux
24 V 60 V 3,3 V , 4 A 10 V , 0,05 A 13 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
DA2383-AL_ 127,0 114,3 0,255 0,012 0,310 1,25 1 : 0.167 : 0.5 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2383-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance measured on the primary winding with all secondary pins shorted.
  5. 1500 Vrms, one minuteisolation from primary and aux to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

da2383schematic.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

Physikalische Eigenschaften

da2383dimensions.gif

dims_inches_mm.gif
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel

 

Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T da2383orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,93 0,5

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.97 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More Info.

Verwandte Produktreihen