DA2362-AL PoE Transformer

for NXP Semiconductors MC34670

RoHS-konform
  • Designed for use with Freescale Semiconductor MC34670 PD interface
  • Industry standard, compact EP13 package

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,38
175 $2,04
700 $1,78
1400 $1,55
2800 $1,33
5000 $1,22

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit NXP MC34670

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
36 V 80 V 5 V , 2,6 A 12 V , 0,02 A 13 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1 A (µH)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (nH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
DA2362-ALD 127,0 114,3 0,222 0,405 0,039 950 1 : 0.25 : 0.594 1500
Hinweise
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2362-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the secondary is per winding.
  5. Leakage inductance measured between pins 3 and 4 with secondary pins shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

da2362schematic.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board

Physikalische Eigenschaften

da2257dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T da2362orientation.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 12,93 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.3 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth
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
Only pure water or alcohol recommended

Verwandte Produktreihen