Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit Texas Instruments LM5071
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Gate | Aux | |||
14 V — 60 V | 3,3 V , 2 A | 5 V , 1 A | 5,5 V , 0,05 A | 10 V , 0,05 A | 11,6 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
1
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 2,7 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Gate | Aux | Pri : Sec1 : Sec2 : Gate : Aux | |||||
DA2257-ALD | 35,0 | 30,0 | 0,062 | 0,010 | 0,018 | 0,138 | 0,225 | 0,95 | 1 : 0.167 : 0.278 : 0.278 : 0.5 | 2000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |