DA2062-AL

DA2062-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $6,18
200 $4,97
400 $2,99
1200 $2,33
2400 $2,00
4800 $1,84

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Power Integrations DPA423G

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
36 V 57 V 3,3 V , 2 A 14 V 6,6 W 375 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,64 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
DA2062-AL_ 120 97 0,475 0,007 0,181 3,0 1 : 0.1 : 0.4 1500
Hinweise
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 14 V.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. DA2062-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 375 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with secondary windings shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (400 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

da2062s.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

da2062dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T da2062orientation.gif
400 330 100 13 38,4 32,4 32 20 4 2 7,6 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
2.4 g
Verpackung:
400 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.4 mm thick, 20 mm pocket spacing, 7.6 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More Info.

Verwandte Produktreihen