D1766-AL

D1766-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $2,86
175 $2,55
700 $2,14
1400 $1,78
2800 $1,55
5000 $1,35

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices LTC4267

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec1 Sec2 Sec3
36 V 72 V 1,8 V , 2,5 A 2,5 V , 1,5 A 3,3 V , 0,5 A 10 W 200 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,5 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3
D1766-AL_ 221 200 0,420 0,013 0,015 0,030 5,1 1 : 0.104 : 0.042 : 0.042 1500
Hinweise
  1. All outputs are referenced to ground.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. D1766-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 1.1 Vrms, 0 Adc.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with secondary windings shorted.
  5. 1500 Vrms primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

d1766s.gif

The three secondary windings are to be connected in series on the board by connecting pins 9, 8 and 7 together and pins11 and 10 together. Outputs at pins 12, 11,10 and 8,7 are referenced to ground (pins 5,6).

Physikalische Eigenschaften

d1766dimensions.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T d1766orientation.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
12.7 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More Info.

Verwandte Produktreihen