Funktioniert mit Texas Instruments LM5070
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|---|
Sec | Bias | ||||
C1587-ALD | 36 V — 72 V | 3,3 V , 2,12 A | 12 V , 0,02 A | 7 W | 250 kHz |
C1588-ALD | 36 V — 72 V | 5 V , 1,4 A | 12 V , 0,02 A | 7 W | 250 kHz |
C1589-ALD | 36 V — 72 V | 12 V , 0,6 A | 12 V , 0,02 A | 7 W | 250 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 0,65 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Bias | Pri : Sec : Bias | |||||
C1587-ALD | 155,0 | 139,5 | 0,414 | 0,036 | 0,822 | 4,0 | 1 : 0.19 : 0.667 | 1500 |
C1588-ALD | 155,0 | 139,5 | 0,414 | 0,060 | 0,822 | 3,6 | 1 : 0.262 : 0.667 | 1500 |
C1589-ALD | 155,0 | 139,5 | 0,414 | 0,343 | 0,822 | 3,3 | 1 : 0.667 : 0.667 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 (C1588/1589-AL) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 24 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 | |
250 (C1587-AL) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 11,2 | 0,5 |