C1585-AL

C1585-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,03
175 $2,82
700 $2,46
1400 $1,93
2800 $1,73
5000 $1,57

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5070

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
36 V 72 V 12 V , 1,08 A 12 V , 0,02 A 13 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1 A (µH)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (nH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
C1586-ALD 127,0 114,3 0,199 0,129 0,308 650,000 1 : 0.5 : 0.5 1500
Hinweise
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. C1495-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.2 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR for the secondary is per winding.
  5. Leakage inductance measured between pins 3 and 4 with all other pins shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms isolation from primary and bias to secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

lm5070_ep13s.gif
Secondary windings to be connected in parallel
on PC board

Physikalische Eigenschaften

lm5070_ep13d.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 12,9 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.15 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.93 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen