C1174-AL

C1174-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,13
200 $3,53
600 $3,08
1200 $2,40
2400 $2,06
5000 $1,90

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments TPS23751

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Drive Bias
18 V 72 V 5 V , 2 A 7,5 V , 0,01 A 10 V , 0,02 A 10 W 500 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,2 A (µH)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Drive Bias Pri Drive Pri : Sec : Drive : Bias
C1174-ALD 150,0 135,0 0,515 0,023 0,570 0,880 2,00 0,40 1 : 0.2 : 0.313 : 0.44 1500
Hinweise
  1. Output of the secondary is with the windings connected in parallel. Bias winding output is 10 V, 20 mA.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. C1174-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms.
  4. DCR for secondary is with windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance for the primary is with the secondary and drive windings shorted; leakage inductance for the drive winding is with the secondary windings shorted.
  6. Turns ratio is with both secondary windings connected in parallel.
  7. 1500 Vrms, one minute isolation from the primary and bias windings to the secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13" machine-ready reel. EIA 481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

c1173s.gif
Secondary windings to be connected
in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

c1173d.gif


dims_inches_mm.gif
 

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,35

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.0 – 5.3 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.35 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produkte

Verwandte Produktreihen