Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit Texas Instruments TPS23750
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec | Drive | Bias | |||
18 V — 72 V | 3,3 V , 3 A | 5,6 V , 0,01 A | 10 V , 0,02 A | 9,9 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
2
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 3 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 1,2 A (µH) |
DCR max (Ω) 4 |
Streu- induktivität>max (µH) 5 |
Windungsverhältnis 6 |
Isolations- spannung (Vrms) 7 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Drive | Bias | Pri | Drive | Pri : Sec : Drive : Bias | ||||
C1173-ALD | 166,5 | 150,0 | 0,770 | 0,020 | 0,523 | 1,120 | 2,50 | 0,40 | 1 : 0.154 : 0.27 : 0.5 | 1500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,6 | 0,35 |