C1154-BL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAX5941A

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
Sec1 Sec2
18 V 72 V 3,3 V , 0,2 A 2,5 V , 0,6 A 2,2 W 275 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,25 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec1 Sec2 Drive Aux Pri : Sec1 : Sec2 : Drive : Aux
C1154-BL_ 255,0 229,5 0,335 0,020 0,017 0,200 0,745 5,0 1 : 0.1 : 0.075 : 0.125 : 0.425 1500
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 275 kHz, 1.0 Vrms.
  2. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  3. 1500 Vrms, one minute primary/bias to secondary/drive isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze terminations. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C.
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

c1154s.gif

Physikalische Eigenschaften

c1154d.gif


dims_inches_mm-(4).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(37).gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c-(1).gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,6 0,35

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
4.9 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.35 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen