C1048-AL

C1048-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,35
200 $4,30
600 $2,58
1200 $2,02
2400 $1,72
5000 $1,58

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5071/LM5072

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
36 V 72 V 5 V , 2 A 15 V , 0,2 A 13 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,2 A (µH)
DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis 6 Isolations-
spannung (Vrms) 7
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
C1048-AL_ 94 85 0,210 0,010 0,453 3,9 1 : 0.12 : 0.47 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Output of the bias winding with a 15 V, 0.2 A
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. C1048-ALD
  3. Inductance is for the primary, measured at 250 kHz, 0.3 Vrms, 0 Adc.
  4. DCR is for both windings of the secondary connected in parallel.
  5. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  6. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel
  7. 1500 Vrms, one minute primary to secondary isolation.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

c1048s.gif


Secondary windings to be connected
in parallel on PC board

Physikalische Eigenschaften

c1048d.gif


dims_inches_mm-(2).gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl-(35).gif


 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.1 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.35 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.6 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produktreihen