C1023-AL

C1023-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,49
175 $3,84
700 $3,34
1400 $2,91
2800 $2,50
5000 $2,29

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM5070

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
36 V 72 V 3,3 V , 4,5 A 15 W 1000 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,5 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
C1023-AL_ 110 99 0,139 0,016 0,656 1,4 1 : 0.19 : 0.69 1500
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g. C1023-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is per winding.
  4. Leakage inductance is for the primary winding with all other pins shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot). Isolation is measured from the primary and aux to the secondary.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

c1023s.gif

Secondary windings to be connected
in parallel on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

c1023d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen


tapereel_pl-(34).gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
12.4 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 32 mm pocket spacing, 11.9 mm pocket depth
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
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen