AA1030-AL

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $18,37
100 $13,13
250 $9,86
500 $6,59
1000 $5,51
2500 $4,96
5000 $4,51

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Skyworks Si34071

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
42,5 V 57 V 12 V , 6 A 15 V , 0,2 A 100 W 200 kHz 350 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±25%)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs) 4
Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
AA1030-AL 255,0 0,026 0,007 0,059 0,300 1 : 0.57 : 0.57 131 1500
Hinweise
  1. Output is for secondary. Auxiliary winding output is 15 V, 0.2 A.
  2. Inductance measured on an Agilent/HP 4284 at 300 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5 with pins 3 and 4 connected.
  3. Leakage inductance measured at 300 kHz, 0.6 Vrms, 0 Adc between pins 2 and 5, with pins 3 and 4 connected, and with all secondary pins shorted.
  4. Volt-time product is for the primary, between pin 2 and 5 with pin 4 and 3 connected.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and aux to secondary

Anschlüsse:

Matte tin over nickel over brass

Verpackung:

36 per tray
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

aa1030s.gif

Physikalische Eigenschaften

aa1030d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
13 g

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produktreihen