A9967-AL

A9967-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,42
175 $3,10
700 $2,62
1400 $2,18
2800 $1,97
5000 $1,78

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices LT1725

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
36 V 72 V 15 V , 2 A 30 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 2
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 3
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,3 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
A9967-AL_ 10,0 9,0 0,135 0,225 0,045 0,200 1 : 0.33 : 0.33 500
Hinweise
  1. Output is with both windings of the secondary connected in parallel.
  2. When ordering, please specify packaging code: e.g. A9967-ALD
  3. Inductance is per winding of the primary, measured at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc. Inductance of the primary, with three windings connected in series is 90 µH.
  4. Leakage inductance is for one winding and is measured with all other windings shorted.
  5. 500 Vrms, one minute isolation between windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

a9967s.gif

Physikalische Eigenschaften

a9967dimension.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T a9967orientation.gif
175 330 100 13 50,4 44,4 44 32 4 2 11,9 0,4  

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11.9 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 12.0 mm pocket depth
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
Tested with pure water or alcohol only. More info.

Verwandte Produktreihen