Close up of Z926x

Magnetics for IR Dimming Ballast IC

These products are not available in RoHS-compliant versions. Terminations contain lead. Contact Coilcraft for current status.
  • Designed for Digital Addressable Lighting Interface (DALI) applications
  • Z9265-B (L3) is optimized for International Rectifier's IR21592 HVIC ballast controller IC
  • Z9264-B (L2) is designed for use with the STMicroelectronics PFC L6561D

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $6,06
250 $4,48
500 $3,27
1000 $2,85
5000 $2,23

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C. Measurements are referenced to 50 Ohms.

PFC inductor (L2)

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 2 Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms)
Pri Sec Pri : Sec
Z9264-B 2,0 1,45 0,23 1 : 0.1 500

Inductor (L3)

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) 2
Z9265-BL 2,0 1,57
Hinweise
  1. Inductance tested 50 kHz, 1.0 Vrms, 0 Adc.
  2. DCR at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver over copper.
Umwelt/Umgebung
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

z9264s-(1).gif
 

Physikalische Eigenschaften

z9264d.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
28.3 – 28.7 g
Verpackung:
30 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.

Verwandte Produktreihen