Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer |
Induktivität bei 0A (µH) 1 |
DCR max (mΩ) 2 |
Isolations- spannung (Vrms) |
---|---|---|---|
Q3903-AL | 210 | 90,0 | 500 |