Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit Motorola MC33261/MC34261
Teilenummer | Eingangsspannung 1 |
---|---|
N2880-AL | 110 V — 220 V |
N2881-AL | 110 V |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität min (µH) 2 |
Inductance max (µH) 2 |
DCR max (Ω) 3 |
Isolations- spannung (Vrms) |
|
---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | ||||
N2880-AL | 780 | 960 | 0,100 | 0,017 | 500 |
N2881-AL | 290 | 350 | 0,170 | 0,019 | 500 |