JA4224-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,80
240 $6,26
480 $3,76
1200 $2,92
2400 $2,52
4800 $2,31

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 1
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   4 A (µH)
DCR max (Ω) 2 Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Irms (A) 4 Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Aux Pri : Aux
JA4224-AL 400 380 0,29 0,38 115 1 : 0.1 2,8 1000
Hinweise
  1. Inductance measured at 100 kHz, 0.1 V, 0 Adc using an Agilent/HP 4263B impedance analyzer or equivalent.
  2. DCR measured on Cambridge Technology micro-ohmmeter at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  3. Leakage inductance is for the primary and measured with pins 6 and 12 shorted.
  4. Irms: Current that causes a 40°C temperature rise from 25°C ambient. This information is for reference only and does not represent absolute maximum ratings.
  5. 1000 Vrms isolation winding to winding and from each winding to the core.

Anschlüsse:

  • RoHS compliant tin-silver over tin over copper over copper-steel.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C with Irms current, +85°C to +125°C with derated current
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C.
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (Ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Irms Derating

Pläne/Diagramme

ja4224s.gif

Physikalische Eigenschaften

ja4224d.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
45.6 g
Verpackung:
120 parts per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info

Verwandte Produktreihen