Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 4 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis | Irms (A) 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Aux | Pri : Aux | ||||||
JA4224-AL | 400 | 380 | 0,29 | 0,38 | 115 | 1 : 0.1 | 2,8 | 1000 |