Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±15%) |
Induktivität min bei 3,7 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis | Irms (A) 4 |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Aux | Pri : Aux | ||||||
FA2890-AL | 400 | 340 | 0,270 | 0,345 | 50 | 1 : 0.1 | 2,2 | 1000 |