Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1653
Leistung |
---|
150 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 4,5 A (µH) |
DCR max (Ω) 2 | SRF typ (MHz) | Irms (A) 3 |
---|---|---|---|---|---|
C1061-AL | 450 | 405 | 0,166 | 1,4 | 3,80 |
C1061-AL | C1062-BL |