Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1653
Teilenummer | Leistung |
---|---|
C1061-AL | 150 W |
C1062-BL | 300 W |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min (µH) |
DCR max (Ω) 2 | SRF typ (MHz) | Irms (A) 3 |
---|---|---|---|---|---|
C1061-AL | 450 | 405 @ 4,5 A | 0,166 | 1,4 | 3,80 |
C1062-BL | 570 | 540 @ 6 A | 0,226 | 1,0 | 3,55 |
C1061-AL | C1062-BL |
![]() |
![]() |