ZF2957-AE Flyback Transformer

STMicroelectronics STEVAL-A6986IV3

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag
  • Optimized for STEVAL-A6986IV3 from STMicroelectrics with an isobuck-boost topology and an input voltage of up to 28 V 
  • Suitable for isolated IGBT/SiC gate driver, On-board charger for HEV/EV, and industrial applications 
  • Functional insulation only. Basic or reinforced version is available per request.
  • AEC-Q200 qualified

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,14
200 $5,83
400 $4,37
600 $2,62
1200 $2,04

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectrics STEVAL-A6986IV3

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec1 Sec2 Sec3
12 V 28 V 30 V , 0,15 A 30 V , 0,15 A 30 V , 0,15 A 28,5 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±20%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Sec4 Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 : Sec4
ZF2957-AED 22,0 6,0 0,085 4,35 4,35 4,35 1,5 0,25 1 : 2.4 : 2.4 : 2.4 : 2.4 1500
Hinweise
  1. Sec1, Sec2, Sec3 outputs: 30 V, 0.15 A; Sec4 output: 30 V, 0.50 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 200 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  5. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current

Pläne/Diagramme

zf2957s.gif

Physikalische Eigenschaften

zf2957d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
10.4 – 10.6 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.4 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth