Funktioniert mit Texas Instruments LM5185-Q1
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
9 V — 60 V | 16 V , 1 A | 16 W | 200 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZE2432-AED | 9 | 7,5 | 0,025 | 0,025 | 0,15 | 1 : 1 | 2000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
200 | 330 | 100 | 13 | 50,4 | 44,4 | 44 | 28 | 4 | 2 | 9,55 | 0,5 |