Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZD2200-BE Flyback Transformer

for Texas Instruments UCC28C56EVM

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag
  • Optimized for UCC28C56EVM power supply for EV/HEV
    automotive power trains for Texas Instruments
  • High efficiency Flyback transformers operate over the wide
    input voltage range from 40 – 1000 V
  • 4700 Vrms, one minute isolation (hipot) pri and aux to sec
  • 10 mm creepage and clearance, material group IIIa
    • The insulation class may be Functional, Basic, or Reinforced, depending on the application variables such as working voltage, pollution degree, OVC, and Altitude. Please contact us for full details.
  • AEC-Q200 qualified

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $20,16
100 $16,51
250 $12,44
500 $7,56
1000 $5,93

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments UCC28C56EVM

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
40 V 1000 V 15 V , 2,7 A 20 V , 0,035 A 40 W 40 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,5 A (µH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZD2200-BE 550 495 0,44 0,01 0,12 6,0 1 : 0.098 : 0.118 4700
Hinweise
  1. 15 V, 2.7 A is for the Sec winding; 20 V, 35 mA is for the Aux winding.
  2. Inductance is for the primary, measured at 40 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with all other windings shorted.
  4. 4700 Vrms, isolation (hipot) measured between Pri/Aux and Sec windings for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over
    phos bronze.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +105°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +155°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+155°C (ambient + temp rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current

Pläne/Diagramme

zd2200s.gif

Physikalische Eigenschaften

zd2200d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
35.5 g
Verpackung:
16 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.