ZC1905-BE

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectrics STEVAL-A6986IV3

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
28 V 30 V , 0,1 A 3 W 500 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Sec4 Pri : Sec1
ZC1905-BED 20 4,8 0,05 1,95 1,95 1,95 1,13 0,25 1 : 2.69 1500
Hinweise
  1. Sec1, Sec2, Sec3 outputs: 30 V, 0.10 A; Sec4 output: 30 V, 0.25 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  5. The turns ratio from the primary to each of the four secondaries is 1 : 2.69.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current

Pläne/Diagramme

zc1905s.gif

Physikalische Eigenschaften

zc1905d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.1 – 5.3 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.40 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.

Verwandte Produktreihen