ZC1905-BE Flyback Transformers

for STMicroelectronics STEVAL-A6986IV3

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag
Great news! More choices!
For a higher power solution, see ZF2957-AE.
  • Optimized for STEVAL-A6986IV3 from STMicroelectrics with an isobuck-boost topology and an input voltage of up to 28 V 
  • Suitable for isolated IGBT/SiC gate driver, On-board charger for HEV/EV, and industrial applications 
  • Higher isolation and creepage and clearance version is available per request 
  • AEC-Q200 qualified 

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $6,93
200 $5,66
400 $4,24
600 $2,54
1200 $1,98

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit STMicroelectrics STEVAL-A6986IV3

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
28 V 30 V , 0,1 A 3 W 500 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec1 Sec2 Sec3 Sec4 Pri : Sec1
ZC1905-BED 20 4,8 0,05 1,95 1,95 1,95 1,13 0,25 1 : 2.69 1500
Hinweise
  1. Sec1, Sec2, Sec3 outputs: 30 V, 0.10 A; Sec4 output: 30 V, 0.25 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 500 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes the primary inductance to drop 30% from its value without current.
  4. Leakage inductance is for the primary with the secondary windings shorted.
  5. The turns ratio from the primary to each of the four secondaries is 1 : 2.69.
  6. 1500 Vrms, one minute isolation (hipot) between primary and secondary windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze terminations.

Verpackung:

  • D = 13″ machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (200 parts per full reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (Ambient + temp rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

L vs Current

Pläne/Diagramme

zc1905s.gif

Physikalische Eigenschaften

zc1905d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
200 330 100 13 50,4 44,4 44 28 4 2 9,3 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
5.1 – 5.3 g
Verpackung:
200 per 13″ reel Plastic tape: 44 mm wide, 0.40 mm thick, 28 mm pocket spacing, 9.3 mm pocket depth