Leider ist die gewählte Konfiguration nicht erhältlich.
Versuchen Sie bitte eine andere Option oder wenden Sie sich an den Kundendienst für weitere Informationen.
Funktioniert mit STMicroelectronics STEVAL-L6983IV1
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
3 V — 38 V | 30 V , 0,33 A | 9,9 W | 500 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) 2 | DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZB1346-BED | 13,5 | 8,3 | 0,029 | 1,34 | 0,14 | 1 : 6 | 4000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
150 | 330 | 100 | 13 | 62,4 | 56,4 | 56 | 24 | 4 | 2 | 17,3 | 0,5 |