Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

ZA9734-DL

ZA9734-DL

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,58
117 $6,19
234 $4,64
468 $2,78

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAXREFDES1249

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung
Sec Aux
88 V 440 V 48 V , 0,75 A 12 V , 0,02 A 36 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,5 A (µH) 3
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZA9734-DL 115,0 103,5 0,420 0,305 0,551 1,25 1 : 0.882 : 0.294 4500
Hinweise
  1. Output is for the secondary. Aux winding output is 12 V, 0.02 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 125 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  3. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. 4500 Vrms isolation (hipot) from primary to secondary; 1500 Vrms isolation between primary and auxiliary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver over tin over copper clad steel. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • 117 parts per tray
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Pläne/Diagramme

za9734s.gif

 

Physikalische Eigenschaften

za9734d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11 g
Verpackung:
117 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Only pure water or alcohol recommended.