ZA9734 Discontinuous Mode Flyback Transformer

for MAXIM MAXREFDES1249 Miniature Universal Input AC/DC Converter

RoHS-konform AEC-Q flag
  • Designed for MAXREFDES1249 Miniature Universal Input AC/DC Converter (86 V – 305 V AC)
  • Transformer optimized for 88 V – 440 V 125 KHz Input and delivers 36 W at 48 V DC, 0.75 A
  • Ideal for Power over Ethernet (PoE) and telecommunication applications
  • 4500 Vrms, one minute isolation (hipot) from the primary and aux to the secondary winding
  • AEC-Q200 qualified

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $7,58
117 $6,19
234 $4,64
468 $2,78

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Maxim MAXREFDES1249

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung
Sec Aux
88 V 440 V 48 V , 0,75 A 12 V , 0,02 A 36 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   2,5 A (µH) 3
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
ZA9734-DL 115,0 103,5 0,420 0,305 0,551 1,25 1 : 0.882 : 0.294 4500
Hinweise
  1. Output is for the secondary. Aux winding output is 12 V, 0.02 A.
  2. Inductance is for the primary, measured at 125 kHz, 0.5 Vrms, 0 Adc.
  3. Peak primary current drawn at minimum input voltage.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. 4500 Vrms isolation (hipot) from primary to secondary; 1500 Vrms isolation between primary and auxiliary.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver over tin over copper clad steel. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • 117 parts per tray
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Kennlinien

Inductance vs Current

Pläne/Diagramme

za9734s.gif

 

Physikalische Eigenschaften

za9734d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
11 g
Verpackung:
117 parts per tray
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
Only pure water or alcohol recommended.