Funktioniert mit Texas Instruments UCC5870-Q1
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
4,5 V — 70 V | 15 V , 0,2 A | 8 V , 0,2 A | 4,6 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Isat (A) | DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | |||||
ZA9710-AED | 30,0 | 3,3 | 0,169 | 0,324 | 0,190 | 0,350 | 1 : 1 : 0.53 | 3000 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | |
175 | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 28 | 4 | 2 | 12,93 | 0,5 |