Funktioniert mit Texas Instruments SN6505B
Teilenummer | Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|---|
ZA9709-AED | 2,25 V — 5,5 V | 3,3 V , 1 A | 3,3 W | 400 kHz |
WA8427-AED | 2,2 V — 5,5 V | 5 V , 1 A | 5 W | 400 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) 3 |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
ZA9709-AED | 145 | 0,076 | 0,128 | 0,25 | 1 : 1.67 | 8,64 | 2500 |
WA8427-AED | 145 | 0,076 | 0,100 | 0,25 | 1 : 1.11 | 8,64 | 2500 |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
900 | 330 | 100 | 13 | 30,4 | 24,4 | 24 | 16 | 4 | 2 | 4,6 | 0,4 |