Funktioniert mit Analog Devices ADP1032 and ADP1034
Eingangsspannung | Ausgang |
---|---|
4,5 V — 60 V |
6 V
—
28 V 0,18 A |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 1 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 0,4 A (µH) 2 |
Isat (A) 3 | DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 5 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | ||||||
ZA9644-AED | 470 | 376 | 0,49 | 1,8 | 1,8 | 3,8 | 1 : 1 | 2000 |
ZA9384-AL | ZA9644-AE |
---|---|
![]() |
![]() |
Parts per reel | Reel dimensions (mm) | Tape dimensions (mm) | Orientation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" (330 mm) | A | B | C | D | E | W | P | Po | P1 | H | T | ![]() |
400 (ZA9384) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 7,6 | 0,4 | |
300 (ZA9644) | 330 | 100 | 13 | 38,4 | 32,4 | 32 | 20 | 4 | 2 | 10,69 | 0,42 | ![]() |