Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1200
AC Input Voltage | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
85 V — 265 V | 16 V , 4,2 A | 15 V , 0,2 A | 67 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (mH) 1 (Toleranz: ±10%) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis 3 |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | ||||
Z9260-AL | 0,7 | 0,261 | 0,007 | 0,045 | 26 | 1 : 0.16 : 0.15 | 2000 |
A max | B max | C max | D min | E | F | G dia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 | 0.79 | 0.55 | 0.118 | 0.150 | 0.600 | 0.030 | inches |
18,3 | 20,1 | 14,0 | 3,0 | 3,81 | 15,24 | 0,76 | mm |
A max | B max | C max | D min | E | F | G dia | H (1 place) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 1.10 | 0.95 | 0.12 | 0.200 | 0.620 | 0.044 | 0.150 | inches |
27,9 | 27,9 | 24,1 | 3,05 | 5,08 | 15,75 | 1,12 | 3,81 | mm |
A max | B max | C max | D min | E | F | G dia | H (1 place) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.45 | 1.45 | 1.17 | 0.12 | 0.200 | 0.875 | 0.044 | 0.150 | inches |
36,8 | 36,8 | 29,7 | 3,05 | 5,08 | 22,2 | 1,12 | 3,81 | mm |
Y8844 = 49 per tray
Y8848 = 30 per tray
Z9007/Z9260 = 25 per tray