Flyback Transformers

for ON Semiconductor NCP1200

RoHS-konform
  • Developed for use with the ON Semiconductor NCP1200 PWM Current-Mode Controller
  • Designed for use in flyback power supplies
  • Universal line voltage, 85 – 265 VAC
  • Custom versions available

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $6,15
250 $5,98
500 $5,44
1000 $4,94
2500 $4,49
5000 $4,09

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit ON Semiconductor NCP1201

Teilenummer AC Input Voltage Ausgang Leistung fSchalt
Sec Aux
Y8844-AL 85 V 265 V 6,5 V , 0,54 A - 3,5 W 100 kHz
Y8848-AL 85 V 265 V 12 V , 0,83 A - 10 W 100 kHz
Z9007-BL 85 V 265 V 16 V , 4,2 A - 67 W 100 kHz
Z9260-AL 85 V 265 V 16 V , 4,2 A 15 V , 0,2 A 67 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 1
(Toleranz: ±10%)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis 3 Isolations-
spannung (Vrms) 4
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
Y8844-AL 2,9 4,250 0,070 - 80 1 : 0.08 : - 1500
Y8848-AL 1,8 1,770 0,038 - 60 1 : 0.1 : - 2000
Z9007-BL 0,7 0,261 0,007 - 16 1 : 0.16 : - 1500
Z9260-AL 0,7 0,261 0,007 0,045 26 1 : 0.16 : 0.15 2000
Hinweise
  1. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc
  2. Leakage inductance tested at 100 kHz, 0.1 Vrms
  3. Primary to secondary turns ratio specified with secondary windings connected in parallel.
  4. Isolation tested between primary and secondary on all parts and between primary and auxiliary on Z9260-AL.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. Tin-silver over tin over copper.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
-40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +85°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

y8844s.gif

For Z9007-BL and Z9260-AL, secondary windings to be connected in parallel on the circuit board.

Physikalische Eigenschaften

​Y8844-AL


y8844d.gif
 
A max B max C max D min E F G dia
0.72 0.79 0.55 0.118 0.150 0.600 0.030 inches
18,3 20,1 14,0 3,0 3,81 15,24 0,76 mm


Y8848-AL

y8844d-(1).gif
 
A max B max C max D min E F G dia H (1 place)
1.10 1.10 0.95 0.12 0.200 0.620 0.044 0.150 inches
27,9 27,9 24,1 3,05 5,08 15,75 1,12 3,81 mm
 

Z9007-BL, Z9260-AL

z9007d.gif
 
A max B max C max D min E F G dia H (1 place)
1.45 1.45 1.17 0.12 0.200 0.875 0.044 0.150 inches
36,8 36,8 29,7 3,05 5,08 22,2 1,12 3,81 mm

Allgemeine Spezifikation

Gewicht:
Y8844: 6.7 g; Y8848: 16 g; Z9007: 52 g: Z9260: 54 g
Verpackung:

Y8844 = 49 per tray
Y8848 = 30 per tray
Z9007/Z9260 = 25 per tray

Reinigen

Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.