Website-Einstellungen

Lager
Spracheinstellungen
Währungseinstellungen
Produkte
Informationsmaterial
Informationsmaterial
Video-Bibliothek
Cx Family Common Mode Chokes
0402CT Low Profile Chip Inductors
XAL7050 High-inductance Shielded Power Inductors
XGL4020 Ultra-low DCR Power Inductors

WA8759-AL

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:

The part number you have selected is not available through our online store.

Please click the "Request Quote" button for pricing and more information.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments TIDA-01505

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux1 Aux2
40 V 1000 V 15 V , 4 A 20 V , 0,035 A 5 V , 0,035 A 60 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (mH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   1,9 A (mH)
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 3
Windungsverhältnis 4 Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Aux1 Aux2 Pri : Sec : Aux1 : Aux2
WA8759-AL 1,50 1,35 3,10 0,07 1,30 0,34 34,0 1 : 0.083 : 0.109 : 0.026 5700
Hinweise
  1. Output is for the secondary. Output of Aux1 is 20 V, 35 mA; Output of Aux2 is 5 V, 35 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 150 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Leakage inductance is for the primary winding with the secondary windings shorted.
  4. Turn Ratios specified are with no core gap.
  5. 5700 Vrms, one minute isolation (hipot) from primary and auxilliary to secondary winding.
    2000 Vrms pri to aux.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over
    phos bronze.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C (ambient + temp rise).
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

wa8759s.gif

Physikalische Eigenschaften

wa8759d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
35.5 g
Verpackung:
16 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.