WA8515-AL

WA8515-ALD

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,95
175 $3,37
700 $2,94
1400 $2,29
2800 $1,97
5000 $1,79

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments TPS23754

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Bias
20 V 57 V 5 V , 4,8 A 12 V , 0,02 A 25 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
min (µH) 2
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Bias Pri : Sec : Bias
WA8515-ALD 90 146 25 494 0,816 1 : 0.406 : 0.813 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Bias winding output is 12 V, 20 mA.
  2. Inductance measured at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR for the secondary is measured with the windings connected in parallel. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  4. Leakage inductance is for the primary and is measured with the secondary shorted.
  5. Turns ratio is with the secondary windings connected in parallel. 
  6. 1500 Vrms one minute isolation primary and bias to secondary.

Länge Anschlusspin:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.

Anschlüsse:

  • RoHS tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze. Other terminations available at additional cost.

Verpackung:

  • 175 per 13″ reel. Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.40 mm pocket depth.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
−40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: −40°C to +125°C
Tape and reel packaging: −40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+125°C (ambient + temperature rise)
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

wa8515s.gif
Secondary windings to be connected
in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

wa8515d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif
 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
175 330 100 13 38,4 32,4 32 28 4 2 13,4 0,6

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
6.7 g
Verpackung:
175 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.6 mm thick, 28 mm pocket spacing, 13.40 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C allowing parts to cool to room temperature between cycles.
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.