WA8478 Transformer

for Analog Devices ADP1031

RoHS-konform Halogenfrei AEC-Q flag
  • Developed for use with isolated DC-DC regulator in Analog Devices ADP1031 isolated micropower management unit (PMU)

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $3,95
175 $3,39
700 $2,95
1400 $2,56
2800 $2,20
5000 $2,02

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Analog Devices ADP1031

Eingangsspannung Ausgang Leistung
4,5 V 60 V 24 V , 0,02 A 0,5 W

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   0,15 A (µH) 3
DCR max (Ω) Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 5
Pri Sec Pri : Sec
WA8478-BE_ 275 220 1,20 2,46 1,2 1 : 1 2250
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g.WA8478-BEC
  2. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 100 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. Minimum inductance is for the primary, measured at 100 KHz, 0.1 Vrms, 0.15 Adc.
  4. Leakage inductance is for the primary with secondary winding shorted together.
  5. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant, halogen free. 260°C compatible. Tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • C = 7″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (175 parts per reel). Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Factory order only, not stocked (750 parts per full reel).
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform , Halogenfrei
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +165°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+165°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

wa8478s.gif

Physikalische Eigenschaften

wa8478d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
7" (178 mm) 13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_c.gif
175 750 178/330 60/100 13 30,4 24,4 24 12 4 2 7,0 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
0.76 g
Verpackung:
175 per 7″; 750 per reel, 13″ reel Plastic tape: 24 mm wide, 0.40 mm thick, 12 mm pocket spacing, 7 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.