Funktioniert mit Texas Instruments TIDA-01344
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
10 V — 80 V | 12 V , 2 A | 13 V , 0,05 A | 24 W | 333 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 3,6 A (µH) |
DCR max (Ω) |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
UA8263-AL | 35,0 | 31,5 | 0,010 | 0,009 | 0,090 | 0,170 | 1 : 0.5 : 0.5 | 3000 |