UA7962-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $11,26
120 $9,65
240 $8,39
720 $7,29
1500 $6,35
2500 $5,44
5000 $4,99

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments PMP20058

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
8 V 18 V 54 V , 1,5 A 81 W 300 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±5%)
Induktivität
min bei   15,5 A (µH)
DCR max (mΩ) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
UA7962-AL 10 8,6 5 38 51 0,085 1 : 2 : 0.5 1500
Hinweise
  1. Aux winding output is 20 mA.
  2. Inductance is for the primary, measured at 300 kHz, 0.3 Vrms.
  3. DCR for the primary is with the two windings connected in series (pin 2 and 3 to be connected).
  4. Leakage inductance is for the primary windings with the secondary windings shorted.
  5. Turns ratios are with the primary windings connected in series (pin 2 and 3 to be connected).
  6. Isolation (hipot) is measured from primary to secondary for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. Tin-silver (96.5/3.5) over tin over nickel over phos bronze.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +105°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +105°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+145°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ua7962s.gif
Pins 2 and 3 to be connected on the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ua7962d.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
49.7 g
Verpackung:
120 per tray

Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.