Funktioniert mit Texas Instruments PMP20058
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
8 V — 18 V | 54 V , 1,5 A | 81 W | 300 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±5%) |
Induktivität min bei 15,5 A (µH) |
DCR max (mΩ) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
UA7962-AL | 10 | 8,6 | 5 | 38 | 51 | 0,085 | 1 : 2 : 0.5 | 1500 |