UA7902-AL

UA7902-ALD

RoHS-konform AEC-Q flag

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $4,13
350 $3,48
700 $3,02
1400 $2,38
2100 $2,04
4000 $1,85

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Skyworks Si88xxx

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
7 V 24 V 5 V , 0,4 A 2 W 250 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer 1
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±5%)
Isat (A) 3 DCR max (Ω) 4 Streu-
induktivitätmax (µH) 5
Windungsverhältnis Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Pri : Sec
UA7902-AL_ 25,0 1,3 0,075 0,106 0,971 1 : 0.33 5000
Hinweise
  1. When ordering, please specify packaging code: e.g.UA7902-ALD
  2. Inductance is for the primary, measured on an Agilent/HP 4284 at 250 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DC current that causes an inductance drop of 30% (typ) from its value without current.
  4. DCR for secondary is for the windings connected in parallel.
  5. Leakage inductance measured between pins 1 and 3 at 250 kHz, 0.1Vrms, 0 Adc with all secondary pins shorted.
  6. Isolation (hipot) measured between windings for one minute.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant. 260°C compatible. RoHS tin-silver-copper (95.5/3.8/0.7) over tin over nickel over phos bronze.

Verpackung:

  • D = 13″ machine ready reel. EIA-481 embossed plastic tape. Quantities less than full reel available: in tape (not machine ready) or with leader and trailer ($25 charge).
  • B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +160°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Maximale Bauteiltemperatur:
+160°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ua7902s.gif
Secondary windings to be connected
in parallel on PC board.

Physikalische Eigenschaften

ua7902d.gif

dims_inches_mm.gif

Gurt/Rolle-Spezifikationen

tapereel_pl.gif

 
Parts per reel Reel dimensions (mm) Tape dimensions (mm) Orientation
13" (330 mm) A B C D E W P Po P1 H T part_or_f.gif
700 330 100 13 38,4 32,4 32 16 4 2 5,72 0,4

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
1.1 g
Verpackung:
700 per 13″ reel Plastic tape: 32 mm wide, 0.40 mm thick, 16 mm pocket spacing, 5.72 mm pocket depth

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.