TA7818-AL

RoHS-konform

Für weitere Informationen und Spezifikationen zum Bauteil.

Gehe zu Baureihe
Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,06
240 $4,35
480 $3,78
1200 $3,29
2400 $2,82
4800 $2,58

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Microsemi PD70211

Eingangsspannung Ausgang 1 Leistung fSchalt
Sec Aux
36 V 57 V 12 V , 4,25 A 13 V , 0,03 A 51 W 10 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH) 2
(Toleranz: ±10%)
Induktivität
min bei   5 A (µH)
DCR max (Ω) 3 Streu-
induktivitätmax (µH) 4
Windungsverhältnis 5 Isolations-
spannung (Vrms) 6
Pri Sec Aux Pri : Sec : Aux
TA7818-AL 24,0 22,0 0,024 0,008 0,130 0,3 1 : 0.5 : 0.6 1500
Hinweise
  1. Output is with the secondary windings connected in parallel. Output of the auxiliary winding is 13 V, 30 mA
  2. Inductance is for the primary, measured at 10 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
  3. DCR is with the windings connected in parallel.
  4. Leakage inductance is for the primary winding, measured with all other pins shorted.
  5. Turns ratio is with primary windings connected in parallel and secondary windings connected in parallel.
  6. 1500 Vrms isolation, one minute pri to sec; 500 Vrms pri to aux; 1000 Vrms all windings to the core.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant  260°C compatible. Tin-silver-copper over tin over nickel over phos bronze.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +125°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +125°C
Tape and reel packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

ta7818s.gif

The primary windings and the secondarty
windings to be connected in parallel on
the PC board.

Physikalische Eigenschaften

ta7818d.gif

dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
25.4 g
Verpackung:
24 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Baugruppenreinigung:
Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. More info.