Funktioniert mit Microsemi PD70211
Eingangsspannung | Ausgang 1 | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec | Aux | |||
36 V — 57 V | 12 V , 4,25 A | 13 V , 0,03 A | 51 W | 10 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) 2 (Toleranz: ±10%) |
Induktivität min bei 5 A (µH) |
DCR max (Ω) 3 |
Streu- induktivität>max (µH) 4 |
Windungsverhältnis 5 |
Isolations- spannung (Vrms) 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Aux | Pri : Sec : Aux | |||||
TA7818-AL | 24,0 | 22,0 | 0,024 | 0,008 | 0,130 | 0,3 | 1 : 0.5 : 0.6 | 1500 |