Funktioniert mit Texas Instruments LM258X (T7)
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt |
---|---|---|---|
4 V — 6 V | 5 V , 0,9 A | 4,5 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) (Toleranz: ±15%) |
Induktivität min bei 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec | Pri : Sec | |||||
S6057-AL | 47 | 40 | 0,065 | 0,065 | 2,0 | 1 : 1 | 500 |