Funktioniert mit Texas Instruments LM258X (T6)
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
18 V — 36 V | 12 V , 0,63 A | 12 V , 0,63 A | 15,1 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) (Toleranz: ±15%) |
Induktivität min bei 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||
Q4438-BL | 65,0 | 57,0 | 0,065 | 0,150 | 0,150 | 3,0 | 1 : 1.2 : 1.2 | 499,5 | 500 |