Q4435-BL Surface Mount

Flyback Regulator Transformer

RoHS-konform
  • For flyback regulator applications using LM258X SIMPLE SWITCHER®
  • Recommended and approved by National Semiconductor
  • Custom versions available

Jetzt kaufen:
Anzahl Einzelpreis
1 $5,55
250 $4,94
500 $4,13
1000 $3,44
2500 $2,87
5000 $2,31

Für große Mengen oder nicht vorrätige Artikel bitte ein Angebot anfordern.

. Auf Lager, noch heute versandbereit.
Muster anfordern:

Typische Anwendung

Funktioniert mit Texas Instruments LM258X (T1)

Eingangsspannung Ausgang Leistung fSchalt
4 V 6 V 5 V , 1,6 A 8 W 100 kHz

Technische Daten

Electrical specifications at 25°C.

Teilenummer
(Hover for schematics)
Induktivität
bei 0A (µH)
(Toleranz: ±15%)
Induktivität
min bei   4,85 A (µH)
DCR max (Ω) 1 Streu-
induktivitätmax (µH) 2
Windungsverhältnis Volt-Zeit-
Produkt (V-µs)
Isolations-
spannung (Vrms) 3
Pri Sec Pri : Sec
Q4435-BL 22 19 0,020 0,025 0,7 1 : 1 166,5 500
Hinweise
  1. DCR measured at 25°C. For other operating temperatures, use this DCR at Temperature calculator.
  2. Leakage inductance measured across the primary at 0.10 Vrms, 100 kHz.
  3. 500 Vrms isolation between windings.

Anschlüsse:

  • RoHS-compliant – 260°C compatible. Tin-silver over tin over copper clad steel.
  • COTS Plus tin-silver-copper and tin-lead terminations available.
Umwelt/Umgebung
Umwelt/Umgebung:
RoHS-konform
Umgebungstemperaturbereich:
–40°C to +85°C
Lagertemperaturbereich:
Component: –40°C to +85°C
Tray packaging: –40°C to +80°C
Ausfälle pro Zeiteinheit (FIT) / Mittlere Ausfallzeit (MTBF):

Pläne/Diagramme

q4435s.gif

Physikalische Eigenschaften

lm258smd.gif
dims_inches_mm.gif

Allgemeine Spezifikation

Kernmaterial:
Ferrite
Gewicht:
9.0 g
Verpackung:
42 parts per tray

Löten/Reinigen

Feuchteempfindlichkeitsstufe (MSL):
1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)
Löttemperaturbeständigkeit:
Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles
Vor dem Löten bitte den Beitrag Löten von Coilcraft-Bauelementen lesen.
Empfohlene Bestückungsaufnahme:
......
Baugruppenreinigung:
Tested with pure water or alcohol only. More info.