Funktioniert mit Texas Instruments LM258X (T4)
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | ||
---|---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | Sec3 | |||
18 V — 36 V | 12 V , 0,75 A | 12 V , 0,75 A | 5 V , 3 A | 33 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) (Toleranz: ±15%) |
Induktivität min bei 3 A (µH) |
DCR max (Ω) 1 |
Streu- induktivität>max (µH) 2 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Isolations- spannung (Vrms) 3 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Sec3 | Pri : Sec1 : Sec2 : Sec3 | ||||||
Q4344-BL | 85,0 | 76,5 | 0,145 | 0,200 | 0,200 | 0,030 | 3,5 | 1 : 0.8 : 0.8 : 0.35 | 364,5 | 500 |