Funktioniert mit Texas Instruments LM258X (T3)
Eingangsspannung | Ausgang | Leistung | fSchalt | |
---|---|---|---|---|
Sec1 | Sec2 | |||
18 V — 36 V | 12 V , 1,4 A | 12 V , 1,4 A | 33,6 W | 100 kHz |
Electrical specifications at 25°C.
Teilenummer
(Hover for schematics)
|
Induktivität bei 0A (µH) (Toleranz: ±15%) |
Induktivität min bei 3 A (µH) 1 |
DCR max (Ω) 2 |
Streu- induktivität>max (µH) 3 |
Windungsverhältnis |
Volt-Zeit- Produkt (V-µs) |
Isolations- spannung (Vrms) 4 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri | Sec1 | Sec2 | Pri : Sec1 : Sec2 | ||||||
Q4343-BL | 85,0 | 76,5 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 3,5 | 1 : 0.8 : 0.8 | 364,5 | 500 |